엔진
| 엔진 모델 | Cat® C13 Cat® C13 |
| 총 출력(SAE J1995) | 375 hp 280 kW |
| 정미 출력 (SAE J1349) | 367 hp 274 kW |
| 엔진 출력 (ISO 14396) | 370 hp 276 kW |
| 보어 | 5.1 in 130 mm |
| 행정 | 6.2 in 157 mm |
| 배기량 | 762.8 in³ 12.5 l |
| 주(1) | 공시 출력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. 공시 출력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. |
| 주(2) | 공시 출력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시 출력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. |
| 주(3) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 머플러가 장착되고 팬이 최소 속도인 상태일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 머플러가 장착되고 팬이 최소 속도인 상태일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 주(4) | 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 254kW(341hp)입니다. 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 254kW(341hp)입니다. |
| 주(5) | 미국 EPA Tier 2/EU Stage II와 동등 또는 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준 충족, 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등. 미국 EPA Tier 2/EU Stage II와 동등 또는 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준 충족, 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등. |
| 아래에서 엔진 출력 감소 없음 | 12500 ft 3810 m |
| 최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) | 1579 lbf·ft 2141 N·m |
| 정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) | 1554 lbf·ft 2107 N·m |
| 피크 엔진 토크 속도 | 1200 r/min 1200 r/min |