개요
각 회사의 고유한 운송 요구 사항을 처리할 수 있도록 장비됨
Cat® 730 EJ 굴절식 트럭은 터널이나 전선 하부, 지하 작업장과 같이 천장이 낮은 구역에서도 자재를 배출하여 이상적인 고유 이점을 제공합니다. 주행 중 배출 기능을 통해 추가 장비 없이도 사이클 속도를 높이고, 협소한 작업 현장에서의 생산성을 향상할 수 있습니다.
Cat® 730 EJ 굴절식 트럭은 터널이나 전선 하부, 지하 작업장과 같이 천장이 낮은 구역에서도 자재를 배출하여 이상적인 고유 이점을 제공합니다. 주행 중 배출 기능을 통해 추가 장비 없이도 사이클 속도를 높이고, 협소한 작업 현장에서의 생산성을 향상할 수 있습니다.
730 EJ는 구배 및 측면 경사면에서 정지 상태로 배출이 가능하며, C13B 엔진은 탁월한 안정성을 바탕으로 필요 출력을 제공합니다.
730 EJ는 지면 작업에서의 안전하고 편리한 접근성을 위해 설계되었으며, 추진 블레이드를 이용하여 자재를 차체에서 배출함으로써 전복 위험을 방지합니다.
차체 높이 및 장비 속도 제한에 대한 작업 매개변수를 손쉽게 설정하고, 선택사양인 운전자 코칭을 통해 운전 동작을 개선할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 엔진 모델 | Cat® C13B Cat® C13B |
| 총 출력(SAE J1995) | 361 hp 269 kW |
| 정미 출력 (SAE J1349) | 351 hp 262 kW |
| 엔진 출력 (ISO 14396) | 370 hp 276 kW |
| 보어 | 5.1 in 130 mm |
| 행정 | 6.2 in 157 mm |
| 배기량 | 763 in³ 12.5 l |
| 주(1) | 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. |
| 주(2) | 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. |
| 주(3) | 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너, 머플러가 장착되고 팬이 최소 속도일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너, 머플러가 장착되고 팬이 최소 속도일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 주(4) | 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 262kW(351hp)입니다. 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 262kW(351hp)입니다. |
| 주(5) | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 및 한국 Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 및 한국 Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
| 주(6) | Cat SCR 계통에 사용된 디젤 배기 유체(DEF)는 ISO 22241-1:2006에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. Cat SCR 계통에 사용된 디젤 배기 유체(DEF)는 ISO 22241-1:2006에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. |
| 아래에서 엔진 출력 감소 없음 | 12500 ft 3810 m |
| 최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) | 1579 lbf·ft 2141 N·m |
| 정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) | 1564 lbf·ft 2120 N·m |
| 피크 엔진 토크 속도 | 1200 r/min 1200 r/min |
| 정격 탑재 하중 | 30 ton (US) 27.1 t |
| 산적(SAE 2:1) | 22.1 yd³ 16.9 m³ |
| 평적 | 17.7 yd³ 13.5 m³ |
| 전진 - 1단 | 5 mile/h 8 km/h |
| 전진 - 2단 | 9 mile/h 15 km/h |
| 전진 - 3단 | 14 mile/h 22 km/h |
| 전진 - 4단 | 21 mile/h 34 km/h |
| 전진 - 5단 | 29 mile/h 47 km/h |
| 전진 - 6단 | 34 mile/h 55 km/h |
| 후진 - 1단 | 6 mile/h 9 km/h |
| 주(1) | ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 선언된 동적 운전자 음압 수준은 72 ± 2dB(A)입니다. 측정은 냉각 팬의 최대 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 선언된 동적 운전자 음압 수준은 72 ± 2dB(A)입니다. 측정은 냉각 팬의 최대 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. |
| 주(2) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태로 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태로 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. |
| 전방 차축 - 비적재 | 33356 lb 15130 kg |
| 중앙 차축 - 공차 | 12368 lb 5610 kg |
| 후방 차축 - 비적재 | 11839 lb 5370 kg |
| 합계 - 공차 | 57563 lb 26110 kg |
| 전방 차축 - 정격 하중 | 1433 lb 650 kg |
| 중앙 차축 - 정격 하중 | 29156 lb 13225 kg |
| 후방 차축 - 정격 하중 | 29156 lb 13225 kg |
| 합계 - 정격 하중 | 59156 lb 27100 kg |
| 전방 차축 - 적재 | 34789 lb 15780 kg |
| 중앙 차축 - 적재 시 | 41524 lb 18835 kg |
| 후방 차축 - 적재 시 | 40995 lb 18595 kg |
| 합계 - 적재 시 | 117308 lb 53210 kg |
| 유형 | 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 |
| 배출 횟수 | 12 초 12 초 |
| 복귀 횟수 | 15 초 15 초 |
| 연료 탱크 | 106 gal (US) 400 l |
| DEF 탱크 | 9 gal (US) 34 l |
| 냉각 계통 | 21.9 gal (US) 83 l |
| 유압 계통 | 32.5 gal (US) 123 l |
| 엔진 크랭크케이스 | 11.4 gal (US) 43 l |
| 변속기 | 12.4 gal (US) 47 l |
| 최종 드라이브/차동장치 | 33 gal (US) 125 l |
| 출력 전달 기어 박스 | 6.6 gal (US) 25 l |
| 브레이크 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| 운전실 - FOPS | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
| 운전실 - ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| 조향 | ISO 5010:2019 ISO 5010:2019 |
| 회전 치수 - 조향 각도 - 왼쪽/오른쪽 | 45° 45° |
| 회전 치수 - SAE 회전 반경 | 294 in 7470 mm |
| 회전 치수 - 간극 반경 | 318 in 8075 mm |
| 회전 치수 - 내부 반경 | 148 in 3749 mm |
| 회전 치수 - 통로 폭 | 214 in 5424 mm |
| 주 | 750/65 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다. 750/65 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다. |
| 잠금장치에서 잠금장치까지 | 60rpm에서 4.75초 60rpm에서 4.75초 |
| 유압식 굴삭기: 350/352 - 패스 | 4-5 4-5 |
| 유압식 굴삭기: 336 - 패스 | 5-6 5-6 |
| 휠 로더: 972/972 XE - 패스 | 3-4 3-4 |
| 휠 로더: 966/966 XE - 패스 | 4 4 |
| 휠 로더: 962 - 패스 | 4-5 4-5 |
| 휠 로더: 950 - 패스 | 5 5 |
| 주 | 최적의 계통 매칭은 생산성 증가에 큰 이점을 제공합니다. 730 EJ는 Cat 350/352 및 336 유압식 굴삭기와 Cat 972, 966, 962 및 950 휠 로더에 매우 적합합니다. 적재 및 운반용 툴을 매칭시키면 생산량이 증가하고 운반량 단위당 계통 비용이 절감됩니다. 최적의 계통 매칭은 생산성 증가에 큰 이점을 제공합니다. 730 EJ는 Cat 350/352 및 336 유압식 굴삭기와 Cat 972, 966, 962 및 950 휠 로더에 매우 적합합니다. 적재 및 운반용 툴을 매칭시키면 생산량이 증가하고 운반량 단위당 계통 비용이 절감됩니다. |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat Detect 및 Stability Assist는 작동 중에 장비가 안전하지 않은 각도로 접근하며 결과적으로 장비 안전과 가동시간에 영향을 줄 때 운전자에게 경고를 통해 장비의 안전성에 대한 인식을 높입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Production Measurement는 실시간 탑재하중 기능을 제공하여 운전자가 운반 작업을 최적화하고 생산성을 최대화할 수 있도록 합니다. 자동화된 추적 기능을 통해 현장 관리자가 자재 이동과 효율성 지표를 모니터링하여 작업 현장 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.