730

3개 차축 굴절식 트럭 730

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C13
Cat® C13
정격 탑재 하중
31 ton (US)
28 t
산적(SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

개요

효율성 생산성

Cat® 730의 특징은 최고 수준의 운전실 디자인으로, 글로벌 운전자 피드백을 사용하여 재설계되어 조작의 편의성과 용이성을 향상시켰습니다. 개선 사항으로는 새로운 제어장치, 변속기 보호 기능, 호이스트 지원 계통, 고릅 자동 견인력 제어 계통, 안정성 지원 장비 전복 경고 계통 및 연료 절감 ECO 모드가 있습니다.

복리후생

정비 및 수리 비용 50% 운전자 조작 감소

호이스트 및 변속기 레버의 독특한 결합으로 다양한 운전자 경험에 맞는 쉬운 조작이 가능합니다

운전자 편의 개선

소음이 줄어들고 면적이 넓어지고 시야가 개선된 운전실에서 운전자는 하루 종일 더 생산적으로 작업할 수 있습니다

비교할 수 없는 안전성

안전 기능은 다 안전한 조작(운전실 및 본체 전복 예방 및 더 안전한 선실 출입)을 제공하여 운전자의 자신감을 높여줍니다

다음에 대한 제품 사양 730

엔진 모델 Cat® C13 Cat® C13
총 출력(SAE J1995) 375 hp 280 kW
정미 출력 (SAE J1349) 367 hp 274 kW
엔진 출력 (ISO 14396) 370 hp 276 kW
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.2 in 157 mm
배기량 762.8 in³ 12.5 l
주(1) 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다.
주(2) 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다.
주(3) 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러 및 팬이 장착되고 팬이 최소 속도인 상태일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러 및 팬이 장착되고 팬이 최소 속도인 상태일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(4) 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 254kW(341hp)입니다. 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 254kW(341hp)입니다.
주(5) 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(6) Cat SCR 시스템에 사용된 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhause Fluid)는 ISO 22241-1에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. Cat SCR 시스템에 사용된 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhause Fluid)는 ISO 22241-1에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다.
아래에서 엔진 출력 감소 없음 12500 ft 3810 m
최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 N·m
피크 엔진 토크 속도 1200 r/min 1200 r/min
정격 탑재 하중 31 ton (US) 28 t
산적(SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
평적 17.4 yd³ 13.3 m³
테일게이트 산적 SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
테일게이트 평적 18.2 yd³ 13.9 m³
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. • R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.1kg(2.4lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 1.716미터톤(1.891톤)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. • R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.1kg(2.4lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 1.716미터톤(1.891톤)에 해당합니다.
전진 - 1단 5 mile/h 8 km/h
전진 - 2단 9 mile/h 15 km/h
전진 - 3단 14 mile/h 22 km/h
전진 - 4단 21 mile/h 34 km/h
전진 - 5단 29 mile/h 47 km/h
전진 - 6단 34 mile/h 55 km/h
후진 - 1단 6 mile/h 9 km/h
운전실 내부 72 dB(A) 72 dB(A)
주(1) ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 선언된 동적 운전자 음압 수준은 72dB(A)입니다. 측정은 최대 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 선언된 동적 운전자 음압 수준은 72dB(A)입니다. 측정은 최대 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다.
주(2) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태로 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태로 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다.
전방 차축 - 비적재 33069 lb 15000 kg
중앙 차축 - 공차 10053 lb 4560 kg
후방 차축 - 비적재 9568 lb 4340 kg
합계 - 공차 52690 lb 23900 kg
전방 차축 - 정격 하중 7231 lb 3280 kg
중앙 차축 - 정격 하중 27249 lb 12360 kg
후방 차축 - 정격 하중 27249 lb 12360 kg
합계 - 정격 하중 61729 lb 28000 kg
전방 차축 - 적재 40300 lb 18280 kg
중앙 차축 - 적재 시 37302 lb 16920 kg
후방 차축 - 적재 시 36817 lb 16700 kg
합계 - 적재 시 114420 lb 51900 kg
유형 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철
전방 플레이트 0.28 in 7 mm
베이스 플레이트 0.51 in 13 mm
측면 플레이트 0.43 in 11 mm
연료 탱크 108.8 gal(US) 412 l
DEF 탱크 5.3 gal(US) 20 l
냉각 계통 21.9 gal(US) 83 l
유압 계통 29.1 gal(US) 110 l
엔진 크랭크케이스 10 gal(US) 38 l
변속기 12.4 gal(US) 47 l
최종 드라이브/차동장치 33 gal(US) 125 l
출력 전달 기어 박스 6.3 gal(US) 24 l
상승 시간 12 초 12 초
하강 시간 8 초 8 초
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
운전실 - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
운전실 - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
조향 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
회전 치수 - 조향 각도 - 왼쪽/오른쪽 45° 45°
회전 치수 - SAE 회전 반경 294 in 7470 mm
회전 치수 - 간극 반경 318 in 8075 mm
회전 치수 - 내부 반경 153 in 3879 mm
회전 치수 - 통로 폭 210 in 5332 mm
23.5 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다. 23.5 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다.
잠금장치에서 잠금장치까지 60rpm에서 4.75초 60rpm에서 4.75초
유압식 굴삭기: 349/352 - 패스 4-5 4-5
유압식 굴삭기: 336 - 패싱 5-6 5-6
휠 로더: 972/972 XE - 패스 3-4 3-4
휠 로더: 966/966 XE - 패스 4 4
휠 로더: 962 - 패스 4-5 4-5
휠 로더: 950 - 패스 5 5
최적의 계통 매칭은 생산성 향상에 큰 이점을 제공합니다. 730은 Cat 349/352 및 336 유압식 굴삭기와 Cat 972, 966, 962 및 950 휠 로더에 매우 적합합니다. 적재 및 운반용 툴을 매칭시키면 생산량이 증가하고 운반량 단위당 계통 비용이 절감됩니다. 최적의 계통 매칭은 생산성 향상에 큰 이점을 제공합니다. 730은 Cat 349/352 및 336 유압식 굴삭기와 Cat 972, 966, 962 및 950 휠 로더에 매우 적합합니다. 적재 및 운반용 툴을 매칭시키면 생산량이 증가하고 운반량 단위당 계통 비용이 절감됩니다.

730 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 장비 조작 모니터링 계통 포함:
    – 작동 램프
    – 엔진 오일 압력
    – 1차 조향 계통
    – 왼쪽 및 오른쪽 회전 신호
    – 상향빔
    – 냉각수 온도
    – 회전 속도계
    – 주차 브레이크
    – 연료량
    – 변속기 오일 온도
    – 브레이크 계통
    – 변속기 고정
    – 호이스트 제어
    – 유압 계통
    – 충전 계통
    – 리타더
    – 변속기 결함
    – 견인력 제어 계통
    – 체크 엔진 램프
  • 결합 기어 선택 및 호이스트 제어 레버
  • 유리 창문:
    – 전방, 접합 및 착색
    – 측면 및 후방, 강화 및 착색
  • 2차 조향장치 - 전기 유압식
  • 4단 팬이 있는 히터 및 성에 제거장치
  • 자동 조절식 벨트: 운전자 시트 및 보조 시트
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단, 간헐식(전방)
  • 거울: 외부
  • 시트:
    – 운전자: 완전 조절식, 에어 서스펜션
    – 트레이너: 무릎 벨트 덧댐
  • 조절식 통풍구
  • 양쪽으로 열리는 창문, 착색
  • 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display):
    – 경고 지시계
    – 선택된 기어 및 방향
    – 속도 또는 자동 변속
    – 작동 및 정비 매뉴얼(OMM, Operation and Maintenance Manual) 검토
    – 1차 조향장치 고장 경고
    – 안전벨트 경고
    – 2차 조향장치 고장 경고
    – 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 재생 필터
    – 2차 조향장치 에너지원 결속
    – 시간 기록계
    – 리타더 작동
  • 선바이저
  • 후방 시야 카메라 비디오 피드를 통합한 터치스크린 디스플레이
  • 보관 공간:
    – 컵 홀더
    – 플라스크 소켓
    – 시트 아래 보관 공간
    – 도어 포켓
    – 운전자 시트 뒤 보관 공간
    – 옷걸이
  • 에어컨

기술

  • Cat® Detect 및 Stability Assist
  • Product Link 이동통신 PLE643

전기 및 조명

  • 전기 계통: 24볼트, 10A 24~12볼트 컨버터
  • 메인 차단 스위치
  • 배터리(2) 무정비
  • 원격 시동 소켓(케이블 미포함)
  • 경적
  • 조명 계통:
    – 운전실 내부
    – 2개의 헤드 램프
    – 2개의 폭 표시기
    – 2개의 후진
    – 작업등/운전실 접근 조명
    – 2개의 정지/후미등
    – 전방 및 후방 방향 지시계

동력전달장치

  • 차동장치: 자동 클러치식 내부 및 교차 차축 차동 잠금 장치가 포함된 표준
  • 자동 변속 6단 전방 및 1단 후진 변속기
  • 이중 회로 오일 침지, 밀폐형 브레이크 - 모든 휠
  • 리타더: 엔진 압축 브레이크
  • Cat C13 엔진
  • 3개의 차축, 6휠 드라이브
  • CX31 변속기
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(CEM) 및 배기가스 후처리 패키지

안전

  • 후방 시야 카메라
  • 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure) 운전실
  • 후진 알람

보호대

  • 라디에이터
  • 뒷창문
  • 전면 덤프 본체 유출물 보호대, 조립된 차체의 일체형 부품
  • 크랭크케이스

기타 표준 장비

  • 소음 억제(일부 국가*에서는 표준)
    *EFTA 국가는 EU 국가와 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인, 스위스, 튀르키예 및 영국입니다.
  • 타이어, 6개의 23.5R25, 레이디얼
  • 도난∙파손 방지: 잠금식 캡
  • 머드 플랩: 운송용 타이백이 장착된 휠 아치 및 차체 장착
  • S·O·S 샘플 채취 밸브

730 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 적외선 유리 - 높은 대기 온도 운전실
  • 거울, 열선식
  • 라디오, Bluetooth® 스테레오 계통
  • 시트, 열선/냉풍
  • 운전자, 안전벨트, 4점식
  • 창문 블라인드
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단(후방)

기술

  • Cat Payload
  • 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System)
  • Product Link 이중 PLE683

전기 및 조명

  • 혹한기 시동 어탯치먼트
  • 엔진 블록 히터
  • 에테르 시동
  • 발광 LED 경광등
  • 지붕 장착 LED 작업등

선택사양 장비

  • 베어링 자동 그리스 주입을 위한 자동 윤활 설비
  • 베어 섀시(본체 없음) 표준 휠 베이스
  • 베어 섀시(본체 없음) 긴 휠 베이스
  • 바디 라이너
  • 혹한기 냉각수, -51°C(-60°F)
  • 배기가스 가열식 본체
  • 연료 첨가제 - 왁싱 방지
  • 휠 고임목
  • 급속 연료 보충
  • 타이어, 6개의 750/65R25, 레이디얼
  • 시저 테일게이트

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Detect 및 Stability Assist

    Cat Detect 및 Stability Assist는 작동 중에 장비가 안전하지 않은 각도로 접근하며 결과적으로 장비 안전과 가동시간에 영향을 줄 때 운전자에게 경고를 통해 장비의 안전성에 대한 인식을 높입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat Detect 및 Stability Assist는 작동 중에 장비가 안전하지 않은 각도로 접근하며 결과적으로 장비 안전과 가동시간에 영향을 줄 때 운전자에게 경고를 통해 장비의 안전성에 대한 인식을 높입니다.

기술 살펴보기
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • 굴절식 트럭용 Cat Payload

    Cat® Production Measurement는 실시간 탑재하중 기능을 제공하여 운전자가 운반 작업을 최적화하고 생산성을 최대화할 수 있도록 합니다. 자동화된 추적 기능을 통해 현장 관리자가 자재 이동과 효율성 지표를 모니터링하여 작업 현장 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Production Measurement는 실시간 탑재하중 기능을 제공하여 운전자가 운반 작업을 최적화하고 생산성을 최대화할 수 있도록 합니다. 자동화된 추적 기능을 통해 현장 관리자가 자재 이동과 효율성 지표를 모니터링하여 작업 현장 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.

기술 살펴보기

730이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭
730 3개 차축 굴절식 트럭
730 3개 차축 굴절식 트럭
730 3개 차축 굴절식 트럭
730 3개 차축 굴절식 트럭