730

730 3개 차축 굴절식 트럭

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C13B
Cat® C13B
정격 탑재 하중
31 ton (US)
28 t
산적(SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

검증된 안정성

검증된 안정성

        
  • Cat C13B 엔진은 광범위한 작업에서 뛰어난 장비 성능을 발휘합니다.
  •     
  • 부품 공용화와 단순화된 설계를 통해 증가된 안정성과 정밀 검사까지 긴 수명을 제공합니다.
  •     
  • 배기가스 배출 제어 계통의 영향을 최소화하여 뛰어난 반응성과 충분한 출력을 확보했습니다.
  •     
  • 엔진 압축 브레이크 리타더는 감속 반응과 감속력을 증가시켜 경사면 하강 시 안정적인 제어를 지원합니다.
  •     
  • 후처리 기술은 배기가스 배출을 저감하며, 특히 NOx 배출을 80%까지 줄입니다.
장기적 가치와 내구성

장기적 가치와 내구성

        
  • 모든 구조물과 구성품은 광범위한 테스트와 고객 경험을 통해 검증되었습니다.
  •     
  • 고급 서스펜션은 거친 지형에서도 더 높은 속도로 주행할 수 있도록 하며 충격 부하를 완화합니다.
  •     
  • 전방 서스펜션은 ±6도 범위에서 진동하여 안락한 승차감을 제공합니다.
  •     
  • 프레임은 토크 부하를 견디고, 히치 부위의 응력을 감소시키며, 서스펜션 형상을 최적화하도록 설계되었습니다.
  •     
  • 프레임은 로봇으로 용접하여 최대의 내구성을 확보했습니다.
  •     
  • 재설계된 덤프 본체는 측면 레일 상단 가장자리를 보강하여 강도를 높였습니다.
생산성 증가

생산성 증가

        
  • 고급 자동 견인력 제어장치(AATC)는 휠 미끄러짐을 줄여 최대의 견인력과 생산성을 확보합니다. 운전자의 개입 없이 완전 자동으로 작동합니다.
  •     
  • 차체 높이 제한 기능은 운전자가 상하한 높이 매개변수를 설정할 수 있어 작업 사이클 효율을 높이고 장비가 현장 제약 조건 내에서 작동하도록 보장합니다.
  •     
  • 자동 리타더 제어장치(ARC)는 운전자의 조작 없이 리타더를 관리합니다. 100% 완전 자동으로 항상 작동합니다.
  •     
  • 보조 호이스팅 제어장치는 스위치 조작 한 번으로 덤프 본체를 자동으로 들어 올리거나 내릴 수 있도록 합니다.
  •     
  • Caterpillar 독점 기능인 결합 호이스트/변속기 레버는 변속기 레버에 여러 제어 기능을 통합하여 기어 및 호이스트 기능을 쉽고 직관적으로 제어할 수 있도록 하며 운전자 조작을 최대 50%까지 줄여줍니다.
  •     
  • 선택 사양인 본체 가열 솔루션은 특정 작업에서 캐리백을 줄여줍니다.
강력한 효율

강력한 효율

        
  • 절약 모드는 버튼 하나로 생산성에 영향을 주지 않으면서 연료 소모량을 줄입니다.
  •     
  • 차세대 장비 설계는 정비 비용을 최소화하면서도 동일한 우수한 출력과 반응성을 유지하여 연료 효율을 증가시킵니다.
  •     
  • 혁신적인 공기 관리 계통은 공기 흐름을 최적화하고 출력 및 연료 효율을 개선합니다.
  •     
  • 첨단 MEUI™-C 인젝터 플랫폼은 분사 압력을 높이고 연료비를 보다 정밀하게 제어합니다.
편리한 작업

편리한 작업

        
  • 내부 공간은 모든 운전자가 장비 작동의 모든 측면을 최대한 간단하게 수행할 수 있도록 설계되었습니다.
  •     
  • 키터치 패드는 운전자 경험을 증가시키며, 조그 다이얼은 업그레이드된 터치스크린 인터페이스를 직관적으로 제어할 수 있도록 지원합니다.\
  •     
  • 선택 사양 계통은 네 개의 개별 카메라를 사용해 운전자의 장비 주변 가시성을 높여주며, 통합 감지 계통은 물체가 근접하면 시각적, 청각적으로 경고합니다.
  •     
  • 틸트 및 텔레스코픽 운전대는 운전자의 편안함과 제어력을 고려하여 설계되었습니다. 이 조정형 운전대를 사용하면 운전자가 특히 장시간 교대 근무를 하거나 거친 지형에서 작업할 때 최적의 인체 공학적 운전 자세를 유지할 수 있도록 조향 휠 위치를 미세 조정할 수 있습니다.
  •     
  • 간단하고 직관적인 제어장치와 디스플레이 레이아웃은 운전자가 생산성을 유지하면서도 안전한 장비 운전에 집중할 수 있도록 합니다.
  •     
  • 터치스크린 디스플레이를 통해 여러 계통을 손쉽게 모니터링하고 조정할 수 있습니다.
  •     
  • 선택 사양인 Bluetooth® 탑재 스테레오를 통해 핸즈프리 통화의 발신 및 수신이 가능합니다.
  •     
  • HVAC 계통은 이제 기본 디스플레이를 통해 관리하며, 조그 다이얼 또는 터치스크린을 통해 제어할 수 있어 운전자 편의성이 강화되었습니다.
  •     
  • 운전실에는 일상 용품을 위한 전용 수납 공간이 마련되어 있어 운전자의 편의성과 정돈된 작업 환경을 보장합니다.
생산성을 높여주는 기술

생산성을 높여주는 기술

        
  • 통합된 계통이 최대 효율성과 생산성 증가, 낮은 비용을 위해 시의적절하게 사실에 기반한 결정을 내리도록 도와줍니다.
  •     
  • Product Link™ 계통이 장비에 무선으로 연결되어 위치, 시간, 연료 사용량, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드를 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
  •     
  • 탑재하중 기술을 개선하여 운전자는 통합 디스플레이에서 실시간 부하 중량을 확인할 수 있습니다. 업데이트된 소프트웨어와 센서가 정확한 데이터를 제공합니다.
  •     
  • 외부 탑재하중 지시등이 정지해야 할 때를 로더에 알려 장비 과부하 위험을 줄입니다.
  •     
  • Stability Assist 소프트웨어는 VisionLink™를 통해 정보를 보고하며, 전복이 발생했을 경우 장비 이력을 확인할 수 있어 운전자의 상황 인식을 높입니다.

다음에 대한 제품 사양 730

엔진 모델 Cat® C13B Cat® C13B
총 출력(SAE J1995) 375 hp 280 kW
정미 출력 (SAE J1349) 367 hp 274 kW
엔진 출력 (ISO 14396) 370 hp 276 kW
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.2 in 157 mm
배기량 762.8 in³ 12.5 l
주(1) 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다.
주(2) 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다.
주(3) 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너, 머플러가 장착되고 팬이 최소 속도일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너, 머플러가 장착되고 팬이 최소 속도일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(4) 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 274kW(367hp)입니다. 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 274kW(367hp)입니다.
주(5) 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 및 한국 Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 및 한국 Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(6) Cat SCR 계통에 사용된 디젤 배기 유체(DEF)는 ISO 22241-1:2006에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. Cat SCR 계통에 사용된 디젤 배기 유체(DEF)는 ISO 22241-1:2006에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다.
아래에서 엔진 출력 감소 없음 12500 ft 3810 m
최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 N·m
피크 엔진 토크 속도 1200 r/min 1200 r/min
정격 탑재 하중 31 ton (US) 28 t
산적(SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
평적 18.2 yd³ 13.9 m³
테일게이트 산적 SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
테일게이트 평적 19.1 yd³ 14.6 m³
전진 - 1단 5 mile/h 8 km/h
전진 - 2단 9 mile/h 15 km/h
전진 - 3단 14 mile/h 22 km/h
전진 - 4단 21 mile/h 34 km/h
전진 - 5단 29 mile/h 47 km/h
전진 - 6단 34 mile/h 55 km/h
후진 - 1단 6 mile/h 9 km/h
주(1) ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 선언된 동적 운전자 음압 수준은 70+/-1입니다. 측정은 냉각 팬의 최대 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 선언된 동적 운전자 음압 수준은 70+/-1입니다. 측정은 냉각 팬의 최대 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다.
주(2) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태로 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태로 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다.
전방 차축 - 비적재 31658 lb 14360 kg
중앙 차축 - 공차 10340 lb 4690 kg
후방 차축 - 비적재 9833 lb 4460 kg
합계 - 공차 51831 lb 23510 kg
전방 차축 - 정격 하중 7165 lb 3250 kg
중앙 차축 - 정격 하중 27282 lb 12375 kg
후방 차축 - 정격 하중 27282 lb 12375 kg
합계 - 정격 하중 61729 lb 28000 kg
전방 차축 - 적재 38823 lb 17610 kg
중앙 차축 - 적재 시 37622 lb 17065 kg
후방 차축 - 적재 시 37115 lb 16835 kg
합계 - 적재 시 113560 lb 51510 kg
유형 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철
전방 플레이트 0.28 in 7 mm
베이스 플레이트 0.51 in 13 mm
측면 플레이트 0.43 in 11 mm
연료 탱크 106 gal (US) 400 l
DEF 탱크 9 gal (US) 34 l
냉각 계통 22 gal (US) 83 l
유압 계통 32 gal (US) 123 l
엔진 크랭크케이스 11.4 gal (US) 43 l
변속기 12.4 gal (US) 47 l
최종 드라이브/차동장치 33 gal (US) 125 l
출력 전달 기어 박스 7 gal (US) 25 l
상승 시간 12 초 12 초
하강 시간 8 초 8 초
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
운전실 - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
운전실 - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
조향 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
회전 치수 - 조향 각도 - 왼쪽/오른쪽 45° 45°
회전 치수 - SAE 회전 반경 294 in 7470 mm
회전 치수 - 간극 반경 318 in 8075 mm
회전 치수 - 내부 반경 153 in 3879 mm
회전 치수 - 통로 폭 210 in 5332 mm
주 23.5R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다. 23.5R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다.
잠금장치에서 잠금장치까지 60rpm에서 4.75초 60rpm에서 4.75초
유압식 굴삭기: 350/352 - 패스 4-5 4-5
유압식 굴삭기: 336 - 패스 5-6 5-6
휠 로더: 972/972 XE - 패스 3-4 3-4
휠 로더: 966/966 XE - 패스 4 4
휠 로더: 962 - 패스 4-5 4-5
휠 로더: 950 - 패스 5 5
주 최적의 계통 매칭은 생산성 증가에 큰 이점을 제공합니다. 730은 Cat 350/352 및 336 유압식 굴삭기와 Cat 972, 966, 962 및 950 휠 로더에 매우 적합합니다. 적재 및 운반용 툴을 매칭시키면 생산량이 증가하고 운반량 단위당 계통 비용이 절감됩니다. 최적의 계통 매칭은 생산성 증가에 큰 이점을 제공합니다. 730은 Cat 350/352 및 336 유압식 굴삭기와 Cat 972, 966, 962 및 950 휠 로더에 매우 적합합니다. 적재 및 운반용 툴을 매칭시키면 생산량이 증가하고 운반량 단위당 계통 비용이 절감됩니다.

730 표준 장비

주

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 선바이저
  • 후방 시야 카메라 비디오 피드를 통합한 터치스크린 디스플레이
  • 조절식 통풍구
  • 장비 조작 모니터링 계통 포함:
    – 작동 램프
    – 엔진 오일 압력
    – 1차 조향 계통
    – 왼쪽 및 오른쪽 회전 신호
    – 상향빔
    – 냉각수 온도
    – 회전 속도계
    – 주차 브레이크
    – 연료량
    – 변속기 오일 온도
    – 브레이크 계통
    – 변속기 고정
    – 호이스트 제어
    – 유압 계통
    – 충전 계통
    – 리타더
    – 변속기 결함
    – 견인력 제어 계통
    – 체크 엔진 램프
  • 시트:
    – 운전자: 완전 조절식, 에어 서스펜션
    – 트레이너: 무릎 벨트 덧댐
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단, 간헐식(전방)
  • 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display):
    – 경고 지시계
    – 선택된 기어 및 방향
    – 속도 또는 자동 변속
    – 작동 및 정비 매뉴얼(OMM, Operation and Maintenance Manual) 검토
    – 1차 조향장치 고장 경고
    – 안전벨트 경고
    – 2차 조향장치 고장 경고
    – 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 재생 필터
    – 2차 조향장치 에너지원 결속
    – 시간 기록계
    – 리타더 작동
  • 거울: 외부
  • 2차 조향장치 - 전기 유압식
  • 에어컨
  • 유리 창문:
    – 전방, 접합 및 착색
    – 측면 및 후방, 강화 및 착색
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 결합 기어 선택 및 호이스트 제어 레버
  • 보관 공간:
    – 컵 홀더
    – 플라스크 소켓
    – 시트 아래 보관 공간
    – 도어 포켓
    – 운전자 시트 뒤 보관 공간
    – 옷걸이
  • 양쪽으로 열리는 창문, 착색
  • 자동 조절식 벨트: 운전자 시트 및 보조 시트
  • 4단 팬이 있는 히터 및 성에 제거장치

기술

  • Cat® Detect 및 Stability Assist
  • Product Link 이동통신 PLE643

전기 및 조명

  • 전기 계통: 24볼트, 10A 24~12볼트 컨버터
  • 원격 시동 소켓(케이블 미포함)
  • 경적
  • 조명 계통:
    – 운전실 내부
    – 2개의 헤드 램프
    – 2개의 폭 표시기
    – 2개의 후진
    – 작업등/운전실 접근 조명
    – 2개의 정지/후미등
    – 전방 및 후방 방향 지시계
  • 메인 차단 스위치
  • 배터리(2) 무정비

동력전달장치

  • CX31 변속기
  • 이중 회로 오일 침지, 밀폐형 브레이크 - 모든 휠
  • 리타더: 엔진 압축 브레이크
  • 자동 변속 6단 전방 및 1단 후진 변속기
  • 차동장치: 자동 클러치식 내부 및 교차 차축 차동 잠금 장치가 포함된 표준
  • 청정 배기가스 배출 모듈(CEM) 및 배기가스 후처리 패키지
  • Cat C13B 엔진
  • 3개의 차축, 6휠 드라이브

안전

  • 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure) 운전실
  • 후진 알람
  • 후방 시야 카메라

보호대

  • 라디에이터
  • 뒷창문
  • 전면 덤프 본체 유출물 보호대, 조립된 차체의 일체형 부품
  • 크랭크케이스

기타 표준 장비

  • S·O·S 샘플 채취 밸브
  • 타이어, 6개의 23.5R25, 레이디얼
  • 머드 플랩: 운송용 타이백이 장착된 휠 아치 및 차체 장착
  • 소음 억제(일부 국가*에서는 표준)
    *국가는 EU 국가와 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인, 스위스, 튀르키예 및 영국입니다.
  • 도난∙파손 방지: 잠금식 캡

730 선택사양 장비

주

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 적외선 유리 - 높은 대기 온도 운전실
  • 거울, 열선식
  • 라디오, Bluetooth® 스테레오 계통
  • 시트, 열선/냉풍
  • 운전자, 안전벨트, 4점식
  • 창문 블라인드
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단(후방)

기술

  • Cat 탑재하중 모니터링 계통
  • 운전자 코칭
  • Product Link 이중 PLE683

전기 및 조명

  • 혹한기 시동 어탯치먼트
  • 엔진 블록 히터
  • 에테르 시동
  • 발광 LED 경광등
  • 지붕 장착 LED 작업등

선택사양 장비

  • 베어링 자동 그리스 주입을 위한 자동 윤활 설비
  • 베어 섀시(본체 없음) 긴 휠 베이스
  • 베어 섀시(본체 없음) 표준 휠 베이스
  • 바디 라이너
  • 혹한기 냉각수, -51°C(-60°F)
  • 배기가스 가열식 본체
  • 연료 첨가제 - 왁싱 방지
  • 휠 고임목
  • 타이어, 6개의 750/65R25, 레이디얼
  • 급속 연료 보충
  • 시저 테일게이트

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat Detect 및 Stability Assist는 작동 중에 장비가 안전하지 않은 각도로 접근하며 결과적으로 장비 안전과 가동시간에 영향을 줄 때 운전자에게 경고를 통해 장비의 안전성에 대한 인식을 높입니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Production Measurement는 실시간 탑재하중 기능을 제공하여 운전자가 운반 작업을 최적화하고 생산성을 최대화할 수 있도록 합니다. 자동화된 추적 기능을 통해 현장 관리자가 자재 이동과 효율성 지표를 모니터링하여 작업 현장 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.

기술 살펴보기

730이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭

730 3개 차축 굴절식 트럭
730 3개 차축 굴절식 트럭
730 3개 차축 굴절식 트럭
730 3개 차축 굴절식 트럭
730 3개 차축 굴절식 트럭