모든 작업에서 충분한 출력과 정확도를 제공하는 장비

중형 휠 로더 966

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 출력 - 1,600rpm ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
작동 무게
51124 lb
23196 kg
엔진 출력 - 1,600rpm ISO 14396:2002
325hp(미터법)
325hp(미터법)

개요

모든 작업에서 충분한 출력과 정확도를 제공하는 장비

Cat® 966 휠 로더는 지면이 고르지 않은 채석장에서부터 까다로운 공사 및 채광 현장에 이르기까지, 가장 거친 환경에서도 탁월한 생산성을 제공하기 위해 설계되었습니다. 스마트한 시스템과 견고한 내구성을 통해 장비 작동의 중단을 줄이고, 운전자 중심 기능을 통해 안전 및 제어 능력을 향상할 수 있습니다. 작업이 아무리 까다롭더라도, 966은 모든 적재 작업에서 충분한 출력을 제공할 준비가 되어 있습니다.

복리후생

뛰어난 생산성

자동 차동 잠금장치*와 부드러운 중립장치 작동으로 성능이 향상됩니다. 온보드 QR 코드**를 통해 교육 동영상과 기능 가이드를 즉시 확인할 수 있으며, 운전실 내 모니터 경고를 통해 정비를 계획대로 진행할 수 있습니다.원격 제어를 포함한 다양한 구성으로 어떤 작업에도 대응 가능합니다.

* 해당하는 경우
** 966(14C)를 966(14B)과 비교

효율적 작동

업그레이드된 원격 서비스는 장비를 최신 상태로 유지하고 고장진단 시간을 단축합니다.타이어 모니터링 기능으로 원활하고 비용 효율적인 운용이 가능합니다.Cat Advanced Payload가 업데이트되어 작업 현장 효율성을 높입니다. 

향상된 안전성

Cat Detect 시야 계통은 시야 확보와 위험 관리를 강화하며, 사람 및 물체 감지와의 통합을 지원합니다.운전실 내 및 주변 충돌 경고와 자동 비상 제동 기능을 제공합니다.VisionLink™ 구독을 이용하면 안전 이벤트가 바로 백오피스로 보고됩니다.Cat Command 원격 제어로 운전자가 안전한 거리에서 작업할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 966

엔진 출력 - 1,600rpm ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
엔진 출력 - 1,600rpm ISO 14396:2002 325hp(미터법) 325hp(미터법)
엔진 모델 Cat® C9.3B Cat® C9.3B
총 출력 - 1,600rpm SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
총 출력 - 1,600rpm SAE J1995:2014 329hp(미터법) 329hp(미터법)
정미 출력 - 1,600rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 302 hp 222 kW
정미 출력 - 1,600rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 302hp(미터법) 302hp(미터법)
엔진 토크 - 1,200rpm ISO 14396:2002 1313 lbf·ft 1781 N·m
총 토크 - 1,200rpm SAE J1995:2014 1327 lbf·ft 1799 N·m
정미 토크 - 1,200rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 lbf·ft 1702 N·m
배기량 567.5 in³ 9.3 l
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
바이오디젤 역량 최대 B20¹ 최대 B20¹
주(2) ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(ultra-low sulfur diesel, 황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용해야 하며 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD와 호환됩니다*. 최대 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르), ***100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrotreated vegetable oil, 수소화 식물성 오일), GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료. 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만, 모든 지역에서 사용이 허용되는 것은 아닙니다. **저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. ***후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%로 비율이 더 높은 바이오디젤과 호환됩니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(ultra-low sulfur diesel, 황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용해야 하며 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD와 호환됩니다*. 최대 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르), ***100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrotreated vegetable oil, 수소화 식물성 오일), GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료. 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만, 모든 지역에서 사용이 허용되는 것은 아닙니다. **저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. ***후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%로 비율이 더 높은 바이오디젤과 호환됩니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).
총 토크 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
엔진 토크 @ 1,200rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
주(3) Cat 디젤 엔진은 ULSD(ultra-low sulfur diesel, 황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항'(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다. Cat 디젤 엔진은 ULSD(ultra-low sulfur diesel, 황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항'(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
배기량 9.3L 9.3L
작동 무게 51124 lb 23196 kg
중량은 Z바 링키지, Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어, 연료 완충, 운전자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어, 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link™, 전방 수동 차동장치/개방형 후방 차축, 동력전달장치 보호대, 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE 기능이 있는 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷 구성을 포함한 장비 구성을 기준으로 합니다. 중량은 Z바 링키지, Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어, 연료 완충, 운전자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어, 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link™, 전방 수동 차동장치/개방형 후방 차축, 동력전달장치 보호대, 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE 기능이 있는 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷 구성을 포함한 장비 구성을 기준으로 합니다.
전진 - 1단 4.2 mile/h 6.7 km/h
전진 - 2단 8.4 mile/h 13.5 km/h
전진 - 3단 15 mile/h 24.2 km/h
전진 - 4단 24.5 mile/h 39.5 km/h
후진 - 1단 4.5 mile/h 7.3 km/h
후진 - 2단 9.2 mile/h 14.8 km/h
후진 - 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
후진 - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
빈 버킷과 회전 반경 849mm(33인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 주행 속도 빈 버킷과 회전 반경 849mm(33인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 주행 속도
운전자 음압 수준 - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
외부 음압 수준 - ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
운전자 음압 수준 - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
외부 음압 수준 - ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
주(1) ¹EU 및 영국 지침을 채택한 국가 포함. ¹EU 및 영국 지침을 채택한 국가 포함.
주(2) ²외부 음압 수준 - 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. ²외부 음압 수준 - 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701.
냉각 팬 최고 속도 기준 - 주 거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.600kg(3.5lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.288미터톤(2.522톤)에 해당합니다. - R1234yf(지구 온난화 지수 = 0.501)가 사용된 경우, 시스템에는 1.389kg(3.1lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 0.001미터톤(1.10톤)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.600kg(3.5lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.288미터톤(2.522톤)에 해당합니다. - R1234yf(지구 온난화 지수 = 0.501)가 사용된 경우, 시스템에는 1.389kg(3.1lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 0.001미터톤(1.10톤)에 해당합니다.
정적 팁핑 하중 - 완전 37° 회전 32727 lb 14849 kg
정적 팁핑 하중 - 완전 37° 회전 - 타이어 편향 없음 35224 lb 15981 kg
돌파력 38999 lbf 174 kN
"중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우 "중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우
주(1) ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다. ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다.
연료 탱크 80.1 gal (US) 303 l
DEF 탱크 6.9 gal (US) 26 l
냉각 계통 17.4 gal (US) 66 l
크랭크케이스 6.1 gal (US) 23 l
변속기 15.5 gal (US) 58.5 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 15.1 gal (US) 57 l
유압 탱크 30.1 gal (US) 114 l
작동기구 계통 - 2,275rpm에서의 최대 펌프 출력 99 gpm 373 L/min
작동기구 계통 - 최대 작동 압력 4496 psi 31000 kPa
유압 사이클 시간 - 총 10.1 초 10.1 초
유압 사이클 시간 - 총 10.1초 10.1초
높이 - 후드 상단까지 9.42 ft 2850 mm
높이 - ROPS 상단까지 11.83 ft 3593 mm
지상고 1.33 ft 424 mm
휠 베이스 11.67 ft 3550 mm
전체 길이 - 버킷 제외 24.33 ft 7399 mm
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2 ft 635 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 13.92 ft 4245 mm
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 12.08 ft 3687 mm
랙 백 - 최대 리프트 62 ° 62 °
랙 백 - 운송 높이 50 ° 50 °
타이어 위쪽 폭(적재 시) 9.92 ft 3012 mm
트레드 폭 7.25 ft 2230 mm
모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어와 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다. 모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어와 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다.
랙 백 - 최대 리프트 62도 62도
랙 백 - 운송 높이 50도 50도
지면에서의 랙 백 39도 39도
높이 - 후드 상단까지 9.42 ft 2850 mm
높이 - ROPS 상단까지 11.83 ft 3593 mm
지상고 1.33 ft 424 mm
휠 베이스 11.67 ft 3550 mm
전체 길이 - 버킷 제외 26.5 ft 8069 mm
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2.5 ft 782 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 15.75 ft 4804 mm
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 13.67 ft 4183 mm
랙 백 - 최대 리프트 71 ° 71 °
랙 백 - 운송 높이 49 ° 49 °
타이어 위쪽 폭(적재 시) 9.92 ft 3012 mm
트레드 폭 7.25 ft 2230 mm
모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어와 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다. 모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어와 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다.
랙 백 - 최대 리프트 71도 71도
랙 백 - 운송 높이 49도 49도
지면에서의 랙 백 37도 37도

966 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형
  • EH 작동기구 제어, 주차 브레이크
  • 조향, 조이스틱
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 터치스크린 디스플레이
  • 키패드, 프로그래밍 가능한 버튼
  • 에어컨, 히터 및 성에 제거장치(자동 온도 및 팬)
  • 선바이저, 전방 및 후방 접이식
  • 창, 전면, 접합

동력전달장치

  • Cat® C9.3B 엔진
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료 수분 분리기 및 2차 연료 필터
  • 엔진, 공기 프리클리너
  • 차축, 자동 전방 차동 잠금장치
  • 변속기, 유성 자동 동력 변환기
  • 잠금 장치를 포함한 토크 컨버터
  • 서비스 브레이크, 유압, 완전 폐쇄형 습식 디스크, 마모 지시계
  • 통합 브레이크 계통(IBS, Integrated Braking System)
  • 주차 브레이크, 전방 축 캘리퍼, 스프링 적용, 압력 해제
  • 감속 기능이 있는 브레이크 페달 중립장치

전기

  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 시동장치, 전기식, 중부하 작업용
  • 조명: 할로겐, 작업등 4개, 회전 신호를 안내하는 전방 주행등 2개, 후방등 2개

유압장치

  • 도입 계통, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 조향 계통, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 승차 제어, 듀얼 축압기
  • 오일 샘플 채취 밸브, Cat XT 호스

링키지

  • 표준 리프트, Z바
  • 킥아웃: 리프트 및 틸트

모니터링 계통

  • 아날로그 게이지, LCD 디스플레이, 경고등이 장착된 전방 대시
  • 터치스크린 주 모니터(Cat Payload, 쿼드 스크린, 장비 설정 및 메시지)
  • 정비 알림

내장 기술

  • Autodig with Auto Set Tires
  • 운전자 ID 및 장비 보안
  • 작업 프로필
  • Job Aids
  • 제어 보조 및 eOMM
  • Cat Payload
  • 주요 특징 정보
  • 버킷 운송 디스플레이 위젯
  • 원격 플래시

안전

  • 안전벨트 알림
  • 2점식 안전벨트
  • 후방 시야 카메라
  • 창문 청소 플랫폼, 전방

966 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 출입문, 원격 개방 계통
  • 발판
  • HMU 조향 휠
  • 작동기구 조이스틱(2V, 3V만 해당)
  • 엔터테인먼트 라디오(FM, AM, USB, BT)
  • 엔터테인먼트용 라디오(DAB+)
  • CB 라디오 지원
  • 시트, 스웨이드/직물, 에어 서스펜션, 열선
  • 시트, 가죽/직물, 에어 서스펜션, 열선/냉풍
  • 거울, 열선식
  • 중부하 작업용 전면 창
  • 전체 운전실 창문 보호대

동력전달장치

  • 터빈, 공기 프리클리너
  • 라디에이터, 많은 이물질용
  • 쿨링 팬, 방향 교환 가능
  • 차축, 자동 전방 및 후방 차동 잠금장치
  • 차축, 에콜로지 배출장치, AOC 준비, 극한 온도 실
  • 차축 오일 쿨러

전기

  • 냉간 시동 - 120V/240V
  • 조명: LED

유압장치

  • 승차 제어를 갖춘 3차 및 4차 보조 기능
  • 퀵 커플러 제어장치

링키지

  • 하이리프트, Z바

모니터링 계통

  • 타이어 압력 모니터

내장 기술

  • Cat Advanced Payload
  • 상거래용 Cat Payload(유럽, 호주에서 사용 가능합니다. 국가별 인증 사항은 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 Cat 특약점에 문의하십시오.)
  • E-ticket 기능이 있는 Cat Payload Printer

안전

  • 4점식 안전벨트(키트)
  • 후방 시야 카메라, 전용
  • 서라운드 비전, 전용
  • 창문 청소 플랫폼, 전방
  • 충돌 경고 시스템
  • 충돌 완화 시스템
  • 후방 섬광등(도로 주행 규정에 적합하지 않음)
  • 경광등
  • 2차 조향 계통, 전동식(의무화된 지역에서는 기본 장착)
  • 휠 고임목
  • 원격 제어

추가 장비

  • Cat 자동윤활 계통
  • 흙받이 연장부/주행
  • 가드: 동력전달장치, 크랭크케이스, 유리창, 실린더, 후방
  • 생물분해성 유압 오일
  • 고속 오일 교환 계통
  • 후방 운전실 액세스
  • 싱글 라이프 커팅 엣지 GET
  • 툴박스

특별 구성

  • 골재 집게차
  • 폐기물 및 산업용
  • 임업
  • 터널 작업(일본만 해당)
  • 내부식성

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

휠 로더용 후방 물체 감지는 사각 지대 인식을 높이는 두 개의 시스템입니다. 물체가 안전 접근 지역에 진입하면 레이더가 시각 및 청각으로 경고를 전달하고 카메라를 통해 운전자가 후진 중 장비 후방을 확인할 수 있습니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써 과적재나 과소적재, 자재 오적재를 방지합니다.

기술 살펴보기

966이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966