4.1m3(5.4yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지
신규

하이 덤프 버킷 4.1m3(5.4yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

119.4 in
3032 mm
높이
68.3 in
1736 mm
무게
5006.7 lb
2271 kg

개요

덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 4.1m3(5.4yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

119.4 in 3032 mm
높이 68.3 in 1736 mm
무게 5006.7 lb 2271 kg
길이 76.5 in 1942 mm
용량 5.4 yd³ 4.1 m³
베이스 엣지 두께 1.6 in 40 mm
커팅 엣지 두께 1.2 in 30 mm
인터페이스 유형 수평 핀 잠금 커플러(L50) 수평 핀 잠금 커플러(L50)
필수 유압 3단 밸브 3단 밸브

4.1m3(5.4yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도