2.7m³(3.5yd³), 핀 On, 볼트 연결식 커팅 엣지

범용 버킷 - Performance 시리즈 2.7m³(3.5yd³), 핀 On, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

108.1 in
2747 mm
높이
55.3 in
1404 mm
무게
2552.9 lb
1158 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

범용 Performance 시리즈 버킷은 자재 비축, 재취급, 굴삭, 제방 적재 작업 시 훌륭한 전방향 성능을 발휘합니다. 명칭에서 암시하듯 이 버킷은 제방 적재뿐 아니라 비축된 자재를 적재할 때도 훌륭한 성능을 발휘합니다. 이 버킷은 표준 돌파력 및 마모 조건에 맞게 설계되었습니다. 후방 인양 및 그레이딩 작업에 이상적입니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
통합형 유출물 보호대

통합형 유출물 보호대

통합형 유출물 보호대는 자재 유출을 방지하여 장비 링키지를 보호하고 부하 보유를 향상시킵니다.
원형 사이드바

원형 사이드바

원형 사이드바는 자재를 버킷으로 취합해 보관하는 데 도움이 됩니다.
Performance 시리즈 프로필

Performance 시리즈 프로필

손쉬운 적재 및 최대 운반 부하를 위한 Performance 시리즈 프로필.
개방형 스로트 설계

개방형 스로트 설계

개방형 스로트 설계로 산적 규모와 채움 계수가 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 2.7m³(3.5yd³), 핀 On, 볼트 연결식 커팅 엣지

108.1 in 2747 mm
높이 55.3 in 1404 mm
무게 2552.9 lb 1158 kg
길이 56.6 in 1437 mm
용량 3.5 yd³ 2.7 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

2.7m³(3.5yd³), 핀 On, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도