12.2m³ (16yd³) - 635-9321

12.2m³ (16yd³) - 635-9321 중부하 작업 화강암용

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
196 in
4,980 mm
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 12.2m³ (16yd³) - 635-9321

버킷 폭 196 in 4,980 mm
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 31,932 lb 14,484 kg
용량 12.2 m³ 16 yd³
공칭 밀도(하이 리프트) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
공칭 밀도(표준 리프트) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
작업 중부하 작업 화강암용 중부하 작업 화강암용
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착

12.2m³ (16yd³) - 635-9321이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷