개요
범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.
범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 100.4 in 2549 mm |
| 높이 | 55.3 in 1404 mm |
| 무게 | 2410.9 lb 1093.56 kg |
| 길이 | 54.3 in 1378 mm |
| 용량 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |