개요
재처리, 클램핑, 도징, 그레이딩 작업, 고르기 및 덤프를 지원하는 탁월한 다기능성.
표시 중: 1-6 / 4
| 폭 | 108.3 in 2750 mm |
| 높이 | 52.6 in 1337 mm |
| 무게 | 3498.7 lb 1587 kg |
| 길이 | 55.7 in 1415 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 용량 | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 죠 개구부 | 44.6 in 1134 mm |
| 클램 앵글 | 71도 71도 |
| 필수 유압 | 3차 기능 3차 기능 |
| 버킷 링키지 | Fusion Fusion |
| GET 형식 | 볼트 연결식 엣지 볼트 연결식 엣지 |