2.3m3(3.0yd3), HPL-ISO 커플러, 용접식 어댑터

평탄 바닥 버킷 - Performance 시리즈 2.3m3(3.0yd3), HPL-ISO 커플러, 용접식 어댑터

견적 요청 지금 구매

주요 사양

100 in
2539 mm
높이
53.1 in
1349 mm
무게
2259.7 lb
1025 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

후방 인양 및 그레이딩 작업에 이상적입니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
Cat

견고한 디자인

버킷의 하단에 있는 추가 마모판은 굵은 골재에 사용할 경우 버킷 수명을 향상시킵니다.
Cat

Performance 시리즈 기술

Performance 시리즈 기술 - 버킷의 적재 능력을 개선하는 버킷 설계의 혁신, 생산성을 향상시키고 연료 비용을 절감합니다.
Cat

장비 사용률 최대

버킷 용량 및 적재 특성은 최대 활용도 및 생산성을 위해 기기 용량과 일치합니다.

다음에 대한 제품 사양 2.3m3(3.0yd3), HPL-ISO 커플러, 용접식 어댑터

100 in 2539 mm
높이 53.1 in 1349 mm
무게 2259.7 lb 1025 kg
길이 57.9 in 1471 mm
용량 3 yd³ 2.3 m³
베이스 엣지 두께 1.3 in 32 mm
인터페이스 유형 HPL-ISO 커플러 HPL-ISO 커플러

2.3m3(3.0yd3), HPL-ISO 커플러, 용접식 어댑터이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도