개요
범용 버킷 3.1m³(4.00yd³)Performance 시리즈
표시 중: 1-6 / 8
| 인터페이스 | 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 |
| 폭 | 72 in 2894 mm |
| 무게 | 3274 lb 724 kg |
| 사이드바 보호대를 장착하시겠습니까? (예/아니요) | 아니요 아니요 |
| 볼트 연결식 또는 용접식 엣지가 포함되어 있습니까? (예/아니요) | 아니요 아니요 |
| 용량 | 0.78 yd³ 0.60 m³ |