1.8m3(2.4yd3), ISO 커플러

1.8m3(2.4yd3), ISO 커플러 그레이딩 작업용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

102.4 in
2600 mm
길이
64.6 in
1640 mm
높이
38.3 in
972 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

Cat

작업

이러한 다기능 버킷을 후방 인양, 농업용, 제설 등 다양한 작업과 적하 또는 도랑 매립 시 버킷 엣지까지 양호한 시야가 필요한 작업에 사용할 수 있습니다.
Cat

날카로운 로우 앵글 측면 플레이트

날카로운 로우 앵글 측면 플레이트(측면 커팅 엣지)는 적재 시 높은 침투력을 보장하는 동시에 버킷 커팅 엣지에 탁월한 시야도 제공합니다.
Cat

강화 직선 버킷 선반 지원

최대 침투력, 최적 후방 인양 및 그레이딩 작업.
Cat

와이드 평면 버킷 하단

내마모성이 우수한 15mm(0.6인치) 하단 플레이트는 후방 인양에 최적이며 중부하 작업에 유용합니다.
Cat

중부하 작업용 토크 튜브

중부하 작업용 토크 튜브는 최적의 버킷 안정성을 제공하고 버킷 수명을 연장해 줍니다.
Cat

최적의 탈착식 유출물 보호대

신속히 장착 가능한 유출물 보호대로 경량재(눈, 멀치 등)에 대한 버킷 용량을 빠르게 확대할 수 있습니다. 유출물 보호대에 슬롯을 설치하면 커팅 엣지까지 시야가 보장됩니다. 동일한 유출물 보호대를 3가지 크기의 그레이딩 작업용 버킷에 모두 장착할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.8m3(2.4yd3), ISO 커플러

102.4 in 2600 mm
길이 64.6 in 1640 mm
높이 38.3 in 972 mm
무게 2131.9 lb 967 kg
용량 2.4 yd³ 1.8 m³

1.8m3(2.4yd3), ISO 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도