| 폭 | 108 in 2743 mm |
| 높이 | 56.7 in 1487 mm |
| 무게 | 2758 lb 1345 kg |
| 길이 | 56.2 in 1475 mm |
| 용량 | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 3.2m3(4.2yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
3.2m3(4.2yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 로더
3.2m3(4.2yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
선택됨
- 폭
- 108 in
- 2743 mm
- 높이
- 56.7 in
- 1487 mm
- 무게
- 2758 lb
- 1345 kg
버킷 - 로더
3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지, 23.5R25 타이어
- 폭
- 108 in
- 2750 mm
- 높이
- 58.5 in
- 1487 mm
- 무게
- 2949.8 lb
- 1338 kg
버킷 - 로더
3.2m3(4.2yd3), 핀 부착, 베이스 엣지, 23.5R25 타이어
- 폭
- 108 in
- 2750 mm
- 높이
- 57.6 in
- 1462 mm
- 무게
- 2663.2 lb
- 1208 kg