11.5m³ (15yd³) - 630-4951

11.5m³ (15yd³) - 630-4951 암반

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
4,824 mm
190 in
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 11.5m³ (15yd³) - 630-4951

버킷 폭 4,824 mm 190 in
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 9,296 kg 20,494 lb
용량 15 yd³ 11.5 m³
공칭 밀도(하이 리프트) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
공칭 밀도(표준 리프트) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착
작업 암반 암반

11.5m³ (15yd³) - 630-4951이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷