| 폭 | 103 in 2610 mm |
| 버킷 링키지 | Fusion Fusion |
| GET 형식 | 볼트 연결식 엣지 볼트 연결식 엣지 |
| 무게 | 3080 lb 1397 kg |
| 용량 | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
다음에 대한 제품 사양 1.6m³(2.1yd³)
1.6m³(2.1yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 로더
1.6m³(2.1yd³)
선택됨
- 폭
- 103 in
- 2610 mm
- 버킷 링키지
- Fusion
- Fusion
- GET 형식
- 볼트 연결식 엣지
- 볼트 연결식 엣지
버킷 - 로더
2.7m3(3.5yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
- 폭
- 108.3 in
- 2750 mm
- 높이
- 52.6 in
- 1337 mm
- 무게
- 3443.6 lb
- 1562 kg
버킷 - 로더
1.6m³(2.1yd³)
- 폭
- 103 in
- 2610 mm
- 버킷 링키지
- 핀 부착
- 핀 부착
- GET 형식
- 볼트 연결식 엣지
- 볼트 연결식 엣지