4.2m3(5.5yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

4.2m3(5.5yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지 경량재용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

108.1 in
2747 mm
높이
60.6 in
1538 mm
무게
3170.2 lb
1438 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

가볍고 헐겁게 압착된 경량재 적재용으로 설계
Cat

다기능성 설계

건초, 목재 칩과 같은 경량재를 손쉽게 운반 및 적재, 굴착, 비축
Cat

고용량 설계

표준 버킷 대비 60% 이상 용량 상승
Cat

자재 밀도 등급

1,300lb/yd³(770kg/m³) 밀도 이하의 경량재 적재용으로 설계
Cat

선택 사항인 상단 클램프

옵션 전폭 상단 클램프가 최소 유출량의 지푸라기와 같은 느슨한 자재를 단단히 고정하고 거대한 건초 두루마리를 안전하게 붙잡습니다.

다음에 대한 제품 사양 4.2m3(5.5yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

108.1 in 2747 mm
높이 60.6 in 1538 mm
무게 3170.2 lb 1438 kg
길이 68.3 in 1735 mm
용량 5.5 yd³ 4.2 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

4.2m3(5.5yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도