개요
LWL 버킷
993 휠 로더용 13m³ (17yd³) 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 일반 부하, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 중부하 ARM, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
993 휠 로더용 13m³ (17yd³) 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 일반 부하, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 중부하 ARM, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
| 버킷 폭 | 200 in 5,080 mm |
| 엣지 유형 | 스페이드 스페이드 |
| GET 스타일 | Advansys Advansys |
| 버킷 무게 | 28,010 lb 12,705 kg |
| 용량 | 13 m³ 17 yd³ |
| 공칭 밀도(하이 리프트) | 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³ |
| 공칭 밀도(표준 리프트) | 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³ |
| 어탯치먼트 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 작업 | 암반 암반 |