| 버킷 폭 | 249 in 6,320 mm |
| 엣지 유형 | 스페이드 스페이드 |
| GET 스타일 | Advansys Advansys |
| 버킷 무게 | 25,257 kg 55,682 lb |
| 용량 | 34 yd³ 26 m³ |
| 공칭 밀도(하이 리프트) | 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³ |
| 공칭 밀도(표준 리프트) | 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³ |
| 어탯치먼트 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 작업 | 중부하 작업 암반용 중부하 작업 암반용 |
개요
LWL 버킷
995 휠 로더용 26m³ (34yd³) 중부하 작업용 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 극한 마모, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
다음에 대한 제품 사양 26m³ (34yd³) - 596-5310
26m³ (34yd³) - 596-5310이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 로더
26m³ (34yd³) - 596-5310
선택됨
- 버킷 폭
- 249 in
- 6,320 mm
- 엣지 유형
- 스페이드
- 스페이드
- GET 스타일
- Advansys
- Advansys
버킷 - 로더
27.5m³ (36yd³) - 596-5320
- 버킷 폭
- 249 in
- 6,320 mm
- 엣지 유형
- 스페이드
- 스페이드
- GET 스타일
- Advansys
- Advansys
버킷 - 로더
24.5m³ (32yd³) - 627-8405
- 버킷 폭
- 248 in
- 6,298 mm
- 엣지 유형
- 스페이드
- 스페이드
- GET 스타일
- Advansys
- Advansys