6.87m3(9.0yd3), 핀 부착

6.87m3(9.0yd3), 핀 부착 목재 칩 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

133.1 in
3381 mm
높이
64.6 in
1640 mm
무게
4277 lb
1940 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

목재 칩 버킷은 저밀도 자재를 처리하는 용도로 설계된 고용량 버킷입니다.
더 많은 자재 이동

더 많은 자재 이동

버킷의 검증된 디자인과 경쟁 제품 대비 가벼운 무게 덕분에, 다른 제품에 비해 밀도가 20% 높은 자재를 옮길 수 있습니다.
강화된 구조

강화된 구조

내부 강화 스트랩과 완전히 덮은 내부 시트를 이용해 적재 및 적하 시 자재가 잘 전복되지 않게 합니다.
곡선형 측면 플레이트

곡선형 측면 플레이트

곡선형 측면 플레이트를 적용하여 적재가 쉽고 운송 중에 더 많은 자재를 유지할 수 있습니다. 이러한 강화 효과는 버킷 구조가 오래 유지되게 합니다.
레벨링 지시계

레벨링 지시계

버킷의 양쪽에 있는 레벨링 지시계는 운전자가 적재/절단 작업 중에 버킷 높이를 계속 확인할 수 있게 합니다.
슬라이딩 시선 창 커버

슬라이딩 시선 창 커버

운전자는 슬라이딩 창을 열어 가시성을 개선하거나 창을 닫아 자재 유지력을 높일 수 있습니다. 플레이트를 제거할 필요가 없어 유동성 부품이 분실 또는 파손될 염려가 없습니다.

다음에 대한 제품 사양 6.87m3(9.0yd3), 핀 부착

133.1 in 3381 mm
높이 64.6 in 1640 mm
무게 4277 lb 1940 kg
길이 74.4 in 1889 mm
용량 9 yd³ 6.87 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

6.87m3(9.0yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도