개요
Performance 시리즈 평면 바닥, 범용 버킷은 긴 평면 바닥을 활용해 후방 인양, 그레이딩 작업 결과를 개선시킵니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 폭 | 99.7 in 2532 mm |
| 높이 | 53.5 in 1358 mm |
| 무게 | 2319.3 lb 1052 kg |
| 길이 | 52.4 in 1331 mm |
| 용량 | 3 yd³ 2.3 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 인터페이스 유형 | HPL-ISO 커플러 HPL-ISO 커플러 |