12.2m³ (16yd³) - 631-8971

암반 12.2m³ (16yd³) - 631-8971

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
4,824 mm
190 in
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

개요

LWL 버킷

992 휠 로더용 12.2m³ (16yd³) 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 일반 부하, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 중부하 ARM, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.

다음에 대한 제품 사양 12.2m³ (16yd³) - 631-8971

버킷 폭 4,824 mm 190 in
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 21,129 lb 9,584 kg
용량 12.2 m³ 16 yd³
공칭 밀도(하이 리프트) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
공칭 밀도(표준 리프트) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
작업 암반 암반
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착

12.2m³ (16yd³) - 631-8971이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷