| 폭 | 108.1 in 2747 mm |
| 높이 | 57 in 1448 mm |
| 무게 | 2903.5 lb 1317 kg |
| 길이 | 61.6 in 1565 mm |
| 용량 | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 로더
3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
선택됨
- 폭
- 108.1 in
- 2747 mm
- 높이
- 57 in
- 1448 mm
- 무게
- 2903.5 lb
- 1317 kg
버킷 - 로더
3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
- 폭
- 108.1 in
- 2747 mm
- 높이
- 57 in
- 1448 mm
- 무게
- 2894.7 lb
- 1313 kg
버킷 - 로더
3.8m3(5.0yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
- 폭
- 108.1 in
- 2747 mm
- 높이
- 58.2 in
- 1478 mm
- 무게
- 3015.9 lb
- 1368 kg