범용 버킷 3.1m³(4.00yd³)Performance 시리즈

범용 버킷 범용 버킷 3.1m³(4.00yd³)Performance 시리즈

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

인터페이스
Fusion
Fusion
72 in
2927 mm
무게
3794 lb
822 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

고성능

고성능

  • Cat 장비를 돌파력 및 장비 출력의 극대화를 위해 특수 목적용으로 설계된 Cat 버킷과 적절히 조합하여, 생산성을 극대화할 수 있습니다.
  • 이중 반경 셸 프로필을 통해 버킷으로 유입되는 자재 흐름을 개선할 수 있습니다. 힐 간극을 확대하면 버킷 하단이 끌리지 않아 정비 비용이 절감됩니다.
  • 연료 소모량은 굴착 작업 시에 급증합니다. Cat 버킷은 자재를 빠르게 관통하여 장비의 전체적인 운영 효율을 향상시키도록 설계되었습니다.
  • 짧은 시간에 더 많은 자재를 적재합니다. 매 적재 동작마다 버킷의 특수한 형상과 사이드바가 자재의 버킷 이탈을 막아줍니다.
Cat

Performance 시리즈

연료 연소율 최대 7% 감소, 탑재하중 유지율 15% 향상, 굴착/보충 시간 최대 50% 단축으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
안정성 및 내구성

안정성 및 내구성

  • 버킷의 장기적인 구조적 무결성을 신뢰해도 좋습니다. 통합된 힌지 플레이트로 굴착력을 용접식 힌지 플레이트보다 더 효과적으로 힘을 분배할 수 있습니다.
  • Cat 버킷은, 특히 과도한 마모에 노출되는 구성품의 경우, 고강도, 내마모성 강철로 제작됩니다.
  • Cat® 지상 결합 작업 툴(GET)로 버킷의 가장 중요한 부분인 마모가 심한 지역을 보호하십시오. 사이드바 보호대와 사이드 커터를 통해, 버킷상의 접촉이 많고 자재가 주로 많이 통과하는 부분을 보호할 수 있습니다.
  • 버킷과 작업 용도의 조합에 적합한 GET를 선택하여 정비 비용을 절감합니다.
  • 버킷 팁을 특정한 작업 용도에 맞춰 다양한 선택사양으로 사용할 수 있습니다. 청소나 바닥 정지 작업을 진행해야 하든 거친 굴착 작업이나 마모성 자재를 처리해야 하든, 무난한 해결을 위한 팁이 있습니다.
Cat

굴착력

각도가 있는 바닥으로 인해 돌파력이 더욱 향상됩니다.
Cat

전천후 성능

굴삭, 짐 나르기, 일반 건설 현장에서 좋은 성능을 발휘할 수 있는 최고의 선택입니다.
커플러 사용 시의 다기능성 및 편의성

커플러 사용 시의 다기능성 및 편의성

  • 한 장비에서 여러 개의 버킷과 기타 어탯치먼트를 관리함으로써 커플러 계통의 관리가 용이해집니다. 비슷한 크기의 여러 대의 장비가 커플러를 공유할 수 있으며, 커플러를 사용할 경우, 안전한 운전실을 벗어나지 않고도 몇 초 내에 어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.
  • 장비에 직접 핀으로 고정할 수 있는 버킷은 핀 그래버 성능 버킷을 제외한 Cat® 핀 그래버 커플러와도 호환됩니다. 핀 그래버 성능 버킷에는 돌파력을 극대화하는 매립형 핀이 있으므로, Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용할 경우 버킷의 사이클 시간을 가속화할 수 있습니다.
  • Cat 핀 그래버 커플러를 사용할 경우 운전자가 버킷을 손쉽게 반위 및 사각 모서리로 들어 올려 세척할 수 있습니다.
  • 커플러의 보조 래치로부터 수신되는 가청 신호 및 가시 신호와 함께, 어탯치먼트를 항상 운전자의 시선상에서 확보해야 합니다.
  • Cat 핀 그래버 커플러는 311-352 트랙형 굴삭기 및 모든 휠형 굴삭기와 호환됩니다. 도랑용 폭 커플러도 사용 가능합니다.
  • CW 전용 커플러 계통과 호환되는 어탯치먼트는 고정식 퀵 커플러 힌지를 사용합니다. CW 전용 커플러에는 어탯치먼트를 안전하게 보호하는 웨지 스타일 잠금 계통이 장착되어 있습니다.
  • CW 전용 커플러는 모든 트랙형 및 휠형 굴삭기에 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 범용 버킷 3.1m³(4.00yd³)Performance 시리즈

인터페이스 Fusion Fusion
72 in 2927 mm
무게 3794 lb 822 kg
용량 0.78 yd³ 0.60 m³
사이드바 보호대를 장착하시겠습니까? (예/아니요) 아니요 아니요
볼트 연결식 또는 용접식 엣지가 포함되어 있습니까? (예/아니요)

범용 버킷 3.1m³(4.00yd³)Performance 시리즈이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

스튜디오 샷