29.1m³ (38yd³) - 627-8406

29.1m³ (38yd³) - 627-8406 중부하 작업 암반용

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
249 in
6,320 mm
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 29.1m³ (38yd³) - 627-8406

버킷 폭 249 in 6,320 mm
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 26,470 kg 58,356 lb
용량 38 yd³ 29.1 m³
공칭 밀도(하이 리프트) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
공칭 밀도(표준 리프트) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착
작업 중부하 작업 암반용 중부하 작업 암반용

29.1m³ (38yd³) - 627-8406이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷