27.5m³ (36yd³) - 596-5320

27.5m³ (36yd³) - 596-5320 중부하 작업 암반용

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
249 in
6,320 mm
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 27.5m³ (36yd³) - 596-5320

버킷 폭 249 in 6,320 mm
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 56,978 lb 25,845 kg
용량 36 yd³ 27.5 m³
공칭 밀도(하이 리프트) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
공칭 밀도(표준 리프트) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착
작업 중부하 작업 암반용 중부하 작업 암반용

27.5m³ (36yd³) - 596-5320이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷