1.91m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, 좌측

1.91m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, 좌측 사이드 덤프용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

용량
2.5 yd³
1.91 m³
무게
3728 lb
1691 kg
덤프 사이드
좌측
좌측

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업 - 좌측 덤프

작업 - 좌측 덤프

다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 뒤채움, 덤핑 작업을 위해 설계되었습니다. 전방 또는 좌측으로 덤프할 수 있는 Cat® 사이드 덤프용 버킷은 좁은 작업 영역과 혼잡한 환경에서 요구되는 다기능성을 제공합니다.
래핑된 버킷 시트

래핑된 버킷 시트

양쪽 방향(측면 또는 전방) 모두에서 자재를 쉽게 적재하고 적하할 수 있습니다.
분할 커팅 엣지

분할 커팅 엣지

분할 커팅 엣지를 이용하면 작업 비용을 줄이고 교체 가능한 부품을 쉽게 운반하며, 커팅 엣지 각 부분의 국소 마모 시 쉽게 교체할 수 있습니다.
Cat® XT™-3 호스

Cat® XT™-3 호스

합성 고무 외부 덮개는 내유성, 내후성, , 악천후, 내마모성이지만, 이러한 호스를 이용하면 쉬운 설치와 긴 수명, 탁월한 안정성이라는 혜택을 얻을 수 있습니다.
기계식 버킷 잠금

기계식 버킷 잠금

자동 잠금을 이용해 사이드 덤프 움직임을 전방으로 즉시 고정하여, 예기치 않은 움직임을 방지할 수 있습니다.
툴 장착형 OMM

툴 장착형 OMM

툴에 장착하며 이물질을 차단하는 이 홀더에는 작업 툴을 올바르게 조작하는 데 필요한 모든 작동 및 정비 매뉴얼이 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.91m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, 좌측

용량 2.5 yd³ 1.91 m³
무게 3728 lb 1691 kg
덤프 사이드 좌측 좌측
전체 폭 122.2 in 3105 mm
전체 길이 54.6 in 1388 mm
전체 높이 43.2 in 1097 mm
덤프 각도 75도 75도
빠른 연결 유형 회전 켜기/끄기 회전 켜기/끄기
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러
필수 유압 3차 기능 3차 기능

1.91m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, 좌측이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도