개요
LWL 버킷
995 휠 로더용 24.5m³ (32yd³) 중부하 작업용 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 극한 마모, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
995 휠 로더용 24.5m³ (32yd³) 중부하 작업용 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 극한 마모, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
| 버킷 폭 | 248 in 6,298 mm |
| 엣지 유형 | 스페이드 스페이드 |
| GET 스타일 | Advansys Advansys |
| 버킷 무게 | 56,335 lb 25,553 kg |
| 용량 | 32 yd³ 24.5 m³ |
| 공칭 밀도(하이 리프트) | 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³ |
| 공칭 밀도(표준 리프트) | 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³ |
| 어탯치먼트 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 작업 | 중부하 작업 암반용 중부하 작업 암반용 |