개요
LWL 버킷
993 휠 로더용 13m³ (17yd³) 중부하 작업용 화강암용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 일반 부하, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 중부하 ARM, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
993 휠 로더용 13m³ (17yd³) 중부하 작업용 화강암용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 일반 부하, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 중부하 ARM, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
| 버킷 폭 | 5,160 mm 203 in |
| 엣지 유형 | 스페이드 스페이드 |
| GET 스타일 | Advansys Advansys |
| 버킷 무게 | 16,514 kg 36,407 lb |
| 용량 | 17 yd³ 13 m³ |
| 공칭 밀도(하이 리프트) | 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³ |
| 공칭 밀도(표준 리프트) | 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³ |
| 작업 | 중부하 작업 화강암용 중부하 작업 화강암용 |
| 어탯치먼트 유형 | 핀 부착 핀 부착 |