2.1m3(2.7yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

다용도 버킷 2.1m3(2.7yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

100.4 in
2550 mm
높이
50.2 in
1274 mm
무게
3172.4 lb
1439 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

건설, 조경, 산업, 철거 시 굴착, 도징, 클램핑, 후방 인양, 그레이딩, 레벨링에 적합합니다.
버킷 설계

버킷 설계

강력하게 조이는 힘으로 나무나 저밀도 그루터기, 브러시, 재활용 자재 및 파이프 등 대형 비규격 물체를 고정시킬 수 있어 장비 활용도가 우수합니다.
톱니 모양 클램 측면 벽

톱니 모양 클램 측면 벽

자재 조임을 강화하여 버킷 내부에서 떨어지지 않게 합니다.
지상 결합 작업 툴

지상 결합 작업 툴

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2.1m3(2.7yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

100.4 in 2550 mm
높이 50.2 in 1274 mm
무게 3172.4 lb 1439 kg
길이 49.3 in 1251 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
용량 2.7 yd³ 2.1 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
죠 개구부 44.6 in 1134 mm
클램 앵글 71도 71도
필수 유압 3차 기능 3차 기능
버킷 링키지 Fusion Fusion
GET 형식 볼트 연결식 엣지 볼트 연결식 엣지

2.1m3(2.7yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

소형 휠 로더 다용도 버킷 백 드래깅 작업

소형 휠 로더 다용도 버킷 자갈 적재

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
소형 휠 로더 다용도 버킷 백 드래깅 작업
소형 휠 로더 다용도 버킷 자갈 적재