| 버킷 폭 | 4,995 mm 197 in |
| 엣지 유형 | 직선 직선 |
| GET 스타일 | BOCE BOCE |
| 버킷 무게 | 11,288 kg 24,886 lb |
| 용량 | 17.6 m³ 23 yd³ |
| 공칭 밀도(하이 리프트) | 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³ |
| 공칭 밀도(표준 리프트) | 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³ |
| 작업 | 일반 용도 일반 용도 |
| 어탯치먼트 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
다음에 대한 제품 사양 17.6m³ (23yd³) - 557-8050
17.6m³ (23yd³) - 557-8050이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 로더
17.6m³ (23yd³) - 557-8050
선택됨
- 버킷 폭
- 4,995 mm
- 197 in
- 엣지 유형
- 직선
- 직선
- GET 스타일
- BOCE
- BOCE
버킷 - 로더
범용 버킷 3.3m³(4.25yd³)Performance 시리즈
- 인터페이스
- Fusion
- Fusion
- 폭
- 114 in
- 2894 mm
- 무게
- 3294 lb
- 1494 kg
버킷 - 로더
범용 버킷 3.1m³(4.00yd³)Performance 시리즈
- 인터페이스
- 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오
- 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오
- 폭
- 72 in
- 2894 mm
- 무게
- 3274 lb
- 724 kg