24.5m³ (32yd³) - 627-8404

24.5m³ (32yd³) - 627-8404 암반

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
6,240 mm
246 in
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 24.5m³ (32yd³) - 627-8404

버킷 폭 6,240 mm 246 in
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 47,408 lb 21,504 kg
용량 32 yd³ 24.5 m³
공칭 밀도(하이 리프트) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
공칭 밀도(표준 리프트) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
작업 암반 암반
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착

24.5m³ (32yd³) - 627-8404이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷