29.1m³ (38yd³) - 628-2770

29.1m³ (38yd³) - 628-2770 중부하 작업 암반용

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
254 in
6,448 mm
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 29.1m³ (38yd³) - 628-2770

버킷 폭 254 in 6,448 mm
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 61,271 lb 27,792 kg
용량 38 yd³ 29.1 m³
공칭 밀도(하이 리프트) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
공칭 밀도(표준 리프트) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착
작업 중부하 작업 암반용 중부하 작업 암반용

29.1m³ (38yd³) - 628-2770이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷