2.9m3(3.8yd3), ISO 커플러, 용접 이빨

2.9m3(3.8yd3), ISO 커플러, 용접 이빨 평탄 바닥 버킷 - Performance 시리즈

견적 요청 지금 구매

주요 사양

107.8 in
2738 mm
높이
56.3 in
1430 mm
무게
2658.8 lb
1206 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

후방 인양 및 그레이딩 작업에 이상적입니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
Cat

견고한 디자인

버킷의 하단에 있는 추가 마모판은 굵은 골재에 사용할 경우 버킷 수명을 향상시킵니다.
Cat

Performance 시리즈 기술

Performance 시리즈 기술 - 버킷의 적재 능력을 개선하는 버킷 설계의 혁신, 생산성을 향상시키고 연료 비용을 절감합니다.
Cat

장비 사용률 최대

버킷 용량 및 적재 특성은 최대 활용도 및 생산성을 위해 기기 용량과 일치합니다.

다음에 대한 제품 사양 2.9m3(3.8yd3), ISO 커플러, 용접 이빨

107.8 in 2738 mm
높이 56.3 in 1430 mm
무게 2658.8 lb 1206 kg
길이 62.2 in 1581 mm
용량 3.8 yd³ 2.9 m³
베이스 엣지 두께 1.3 in 32 mm
인터페이스 유형 ISO 커플러 ISO 커플러

2.9m3(3.8yd3), ISO 커플러, 용접 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도