13.8m³ (18yd³) - 630-2420

암반 13.8m³ (18yd³) - 630-2420

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
200 in
5,080 mm
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 13.8m³ (18yd³) - 630-2420

버킷 폭 200 in 5,080 mm
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 28,504 lb 12,929 kg
용량 13.8 m³ 18 yd³
공칭 밀도(하이 리프트) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
공칭 밀도(표준 리프트) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
작업 암반 암반
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착

13.8m³ (18yd³) - 630-2420이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷