2532mm(100인치), 플레이트 스타일

2532mm(100인치), 플레이트 스타일 스켈레톤 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
99.7 in
2532 mm
무게
2422.9 lb
1099 kg
높이
51.2 in
1301 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

작업

작업

스켈레톤 버킷은 암석과 대형 자재를 흙과 분리하는 데 사용합니다.
Performance 시리즈 버킷

Performance 시리즈 버킷

스켈레톤 버킷은 둥근 사이드바와 개방형 스로트 및 연장된 바탕을 이용해 자재 침투력을 개선하고, 쉽게 적재하며, 연료 소모량을 줄입니다.
중부하 작업용 스트레이너

중부하 작업용 스트레이너

견고한 자재로 만드는 스트레이너에는 150mm(6인치) 공간이 있어 버킷에는 유동성 자재가 아닌 큰 암석과 뿌리만 남습니다.
상단 디플렉터

상단 디플렉터

버킷 상단 중앙에 있는 상단 디플렉터는 유동성 자재나 먼지가 장비 링키지의 버킷에 쏟아지지 않게 합니다.
베이스 엣지

베이스 엣지

스켈레톤 버킷은 저항력이 뛰어난 자재로 만든 베이스 엣지가 기본으로 제공되지만, 볼트 연결식 커팅 엣지나 이빨을 연결하는 구멍을 이용하면 보호 기능이나 자재 침투력을 강화할 수 있습니다.
코너 엣지

코너 엣지

특수 경화한 자재로 만드는 코너 엣지는 버킷의 저항력을 강화하고 수명을 연장합니다. 장착 구멍이 있어 필요하다면 사이드 커터를 현장에서 설치할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2532mm(100인치), 플레이트 스타일

폭 99.7 in 2532 mm
무게 2422.9 lb 1099 kg
높이 51.2 in 1301 mm
길이 46.3 in 1176 mm
측면 벽 두께 0.3 in 8 mm
갈래 간격 6 in 152 mm
갈래 두께 1.6 in 40 mm
갈래 수 12 12
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

2532mm(100인치), 플레이트 스타일이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도