| 버킷 폭 | 6,240 mm 246 in |
| 엣지 유형 | 스페이드 스페이드 |
| GET 스타일 | Advansys Advansys |
| 버킷 무게 | 45,614 lb 20,690 kg |
| 용량 | 28 yd³ 21.4 m³ |
| 공칭 밀도(하이 리프트) | 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³ |
| 공칭 밀도(표준 리프트) | 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³ |
| 작업 | 암반 암반 |
| 어탯치먼트 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
개요
LWL 버킷
995 휠 로더용 21.4m³ (28yd³) 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 극한 마모, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
다음에 대한 제품 사양 21.4m³ (28yd³) - 624-1230
21.4m³ (28yd³) - 624-1230이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 로더
21.4m³ (28yd³) - 624-1230
선택됨
- 버킷 폭
- 6,240 mm
- 246 in
- 엣지 유형
- 스페이드
- 스페이드
- GET 스타일
- Advansys
- Advansys
버킷 - 로더
19.1m³ (25yd³) - 624-1226
- 버킷 폭
- 246 in
- 6,240 mm
- 엣지 유형
- 스페이드
- 스페이드
- GET 스타일
- Advansys
- Advansys
버킷 - 로더
22.9m³ (30yd³) - 624-1231
- 버킷 폭
- 6,240 mm
- 246 in
- 엣지 유형
- 스페이드
- 스페이드
- GET 스타일
- Advansys
- Advansys