3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지, 23.5R25 타이어

모래 및 자갈 버킷 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지, 23.5R25 타이어

견적 요청 지금 구매

주요 사양

108 in
2750 mm
높이
58.5 in
1487 mm
무게
2949.8 lb
1338 kg

개요

모래 및 자갈 버킷은 일괄 공장 로더 작업 시 골재 처리 용도로 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지, 23.5R25 타이어

108 in 2750 mm
높이 58.5 in 1487 mm
무게 2949.8 lb 1338 kg
길이 58.2 in 1478 mm
용량 4.2 yd³ 3.2 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 Fusion 커플러 Fusion 커플러

3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지, 23.5R25 타이어이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도