| 폭 | 108.1 in 2747 mm |
| 높이 | 53.5 in 1359 mm |
| 무게 | 2533.1 lb 1149 kg |
| 길이 | 51.9 in 1317 mm |
| 용량 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 2.5m3(3.3yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
2.5m3(3.3yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 로더
2.5m3(3.3yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
선택됨
- 폭
- 108.1 in
- 2747 mm
- 높이
- 53.5 in
- 1359 mm
- 무게
- 2533.1 lb
- 1149 kg
버킷 - 로더
2.5m3(3.3yd3), Fusion™ 커플러
- 폭
- 108.3 in
- 2750 mm
- 높이
- 52.5 in
- 1333 mm
- 무게
- 2125.3 lb
- 964 kg
버킷 - 로더
2.5m3(3.3yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
- 폭
- 108.1 in
- 2747 mm
- 높이
- 53.5 in
- 1359 mm
- 무게
- 2581.6 lb
- 1171 kg