15.3m³ (20yd³) - 631-5554

15.3m³ (20yd³) - 631-5554 암반

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
200 in
5,080 mm
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 15.3m³ (20yd³) - 631-5554

버킷 폭 200 in 5,080 mm
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 13,564 kg 29,904 lb
용량 15.3 m³ 20 yd³
공칭 밀도(하이 리프트) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
공칭 밀도(표준 리프트) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착
작업 암반 암반

15.3m³ (20yd³) - 631-5554이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷