14.9m³ (19.5yd³) - 316-5870

암반 14.9m³ (19.5yd³) - 316-5870

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
5,080 mm
200 in
엣지 유형
톱니 모양 스페이드
톱니 모양 스페이드
GET 스타일
해당 없음
해당 없음

다음에 대한 제품 사양 14.9m³ (19.5yd³) - 316-5870

버킷 폭 5,080 mm 200 in
엣지 유형 톱니 모양 스페이드 톱니 모양 스페이드
GET 스타일 해당 없음 해당 없음
버킷 무게 13,914 kg 30,675 lb
용량 14.9 m³ 19.5 yd³
공칭 밀도(하이 리프트) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
공칭 밀도(표준 리프트) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착
작업 암반 암반

14.9m³ (19.5yd³) - 316-5870이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷