개요
LWL 버킷
995 휠 로더용 22.9m³ (30yd³) 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 극한 마모, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
995 휠 로더용 22.9m³ (30yd³) 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 극한 마모, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.
| 버킷 폭 | 6,240 mm 246 in |
| 엣지 유형 | 스페이드 스페이드 |
| GET 스타일 | Advansys Advansys |
| 버킷 무게 | 46,989 lb 21,314 kg |
| 용량 | 30 yd³ 22.9 m³ |
| 공칭 밀도(하이 리프트) | 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³ |
| 공칭 밀도(표준 리프트) | 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³ |
| 작업 | 암반 암반 |
| 어탯치먼트 유형 | 핀 부착 핀 부착 |