2.9m3(3.8yd3), ISO 커플러

2.9m3(3.8yd3), ISO 커플러 범용 버킷 - Performance 시리즈

견적 요청 지금 구매

주요 사양

107.4 in
2727 mm
높이
55.8 in
1417 mm
무게
2198 lb
997 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

범용 Performance 시리즈 버킷은 자재 비축, 재취급, 굴삭, 제방 적재 작업 시 훌륭한 전방향 성능을 발휘합니다. 명칭에서 암시하듯 이 버킷은 제방 적재뿐 아니라 비축된 자재를 적재할 때도 훌륭한 성능을 발휘합니다. 이 버킷은 표준 돌파력 및 마모 조건에 맞게 설계되었습니다. 후방 인양 및 그레이딩 작업에 이상적입니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
통합형 유출물 보호대

통합형 유출물 보호대

통합형 유출물 보호대는 자재 유출을 방지하여 장비 링키지를 보호하고 부하 보유를 향상시킵니다.
원형 사이드바

원형 사이드바

원형 사이드바는 자재를 버킷으로 취합해 보관하는 데 도움이 됩니다.
Performance 시리즈 프로필

Performance 시리즈 프로필

손쉬운 적재 및 최대 운반 부하를 위한 Performance 시리즈 프로필.
개방형 스로트 설계

개방형 스로트 설계

개방형 스로트 설계로 산적 규모와 채움 계수가 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 2.9m3(3.8yd3), ISO 커플러

107.4 in 2727 mm
높이 55.8 in 1417 mm
무게 2198 lb 997 kg
길이 53.9 in 1369 mm
용량 3.8 yd³ 2.9 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 ISO 커플러 ISO 커플러

2.9m3(3.8yd3), ISO 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도