4.1m3(5.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
신규

4.1m3(5.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지 하이 덤프 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

119.4 in
3032 mm
높이
68.3 in
1736 mm
무게
3992.6 lb
1811 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

작업

작업

높은 덤프 높이로 설계되어 트럭 적재가 개선됩니다.
후방 이물질 디플렉터

후방 이물질 디플렉터

자재가 버킷 프레임에 붙지 않게 하여 청소가 쉽고, 먼지와 손상으로부터 보호합니다.
통합형 유출물 보호대

통합형 유출물 보호대

일정한 형태의 코너가 힌지 핀, 리프트 암, 유압 실린더 및 틸트 센서로부터 오버플로우를 우회시켜 유압 장치와 장비가 손상되지 않도록 보호합니다. 쌓인 자재 더미의 형태를 따라가므로 앞쪽 시야가 좋고 덤핑 시 코너가 손상되는 것을 방지합니다.
양면형 원피스 커팅 엣지

양면형 원피스 커팅 엣지

베이스 엣지를 보호하고, 버킷에 견고함을 부여하여 수명을 연장합니다.
측면벽 위치 실린더

측면벽 위치 실린더

실린더 위치가 길고 평평한 바닥을 제공하여 버킷 채우기와 비우기가 개선되었습니다. 버킷 구조 내부의 이중 유압 실린더는 이물질로부터 보호됩니다.
랙 백 덤프 정지

랙 백 덤프 정지

4개의 비금속 덤프 정지가 충격 부하를 줄이고 실린더를 보호합니다. 2개의 금속 덤프 정지는 비금속 정지와 실린더의 과부하를 방지합니다.

다음에 대한 제품 사양 4.1m3(5.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

119.4 in 3032 mm
높이 68.3 in 1736 mm
무게 3992.6 lb 1811 kg
길이 76.6 in 1945 mm
용량 5.4 yd³ 4.1 m³
베이스 엣지 두께 1.6 in 40 mm
커팅 엣지 두께 1.2 in 30 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 3단 밸브 3단 밸브

4.1m3(5.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도