3.2m3(4.2yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

3.2m3(4.2yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지 모래 및 자갈 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
108.1 in
2747 mm
높이
58.6 in
1488 mm
무게
2841.8 lb
1289 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

모래 및 자갈 버킷은 일괄 공장 로더 작업 시 골재 처리 용도로 이상적입니다.
Cat

견고한 디자인

버킷의 하단 및 측면에 있는 추가 마모판은 굵은 골재에 사용할 경우 버킷 수명을 향상시킵니다.
Cat

Performance 시리즈 기술

Performance 시리즈 기술 - 버킷의 적재 능력을 개선하는 버킷 설계의 혁신, 생산성을 향상시키고 연료 비용 절감.
Cat

장비 사용률 최대

버킷 용량 및 적재 특성은 최대 활용도 및 생산성을 위해 기기 용량과 일치합니다.
Cat

유출물 보호대

유출물 보호대는 바위와 기타 자재가 커플러 표면과 유압장치로 유출되는 것을 방지합니다.

다음에 대한 제품 사양 3.2m3(4.2yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

폭 108.1 in 2747 mm
높이 58.6 in 1488 mm
무게 2841.8 lb 1289 kg
길이 58.5 in 1486 mm
용량 4.2 yd³ 3.2 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

3.2m3(4.2yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도