12.2m³ (16yd³) - 630-2439

암반 12.2m³ (16yd³) - 630-2439

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
200 in
5,080 mm
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 12.2m³ (16yd³) - 630-2439

버킷 폭 200 in 5,080 mm
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 12,346 kg 27,218 lb
용량 12.2 m³ 16 yd³
공칭 밀도(하이 리프트) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
공칭 밀도(표준 리프트) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착
작업 암반 암반

12.2m³ (16yd³) - 630-2439이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷