14.5m³ (19yd³) - 634-0066

14.5m³ (19yd³) - 634-0066 암반

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 폭
190 in
4,824 mm
엣지 유형
스페이드
스페이드
GET 스타일
Advansys
Advansys

다음에 대한 제품 사양 14.5m³ (19yd³) - 634-0066

버킷 폭 190 in 4,824 mm
엣지 유형 스페이드 스페이드
GET 스타일 Advansys Advansys
버킷 무게 22,855 lb 10,367 kg
용량 14.5 m³ 19 yd³
공칭 밀도(하이 리프트) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
공칭 밀도(표준 리프트) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
작업 암반 암반
어탯치먼트 유형 핀 부착 핀 부착

14.5m³ (19yd³) - 634-0066이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

LWL 버킷

LWL 버킷