2.5m3(3.3yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

범용 버킷 - Performance 시리즈 2.5m3(3.3yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

108.1 in
2747 mm
높이
53.5 in
1358 mm
무게
2431.7 lb
1103 kg

개요

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 2.5m3(3.3yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

108.1 in 2747 mm
높이 53.5 in 1358 mm
무게 2431.7 lb 1103 kg
길이 51.8 in 1316 mm
용량 3.3 yd³ 2.5 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

2.5m3(3.3yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도