범용 버킷 4.8m³(6.25yd³)Performance 시리즈

범용 버킷 범용 버킷 4.8m³(6.25yd³)Performance 시리즈

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

인터페이스
핀 부착
핀 부착
126 in
3201 mm
무게
5027 lb
2280 kg

기능 살펴보기

Cat

Performance 시리즈

연료 연소율 최대 7% 감소, 탑재하중 유지율 15% 향상, 굴착/보충 시간 최대 50% 단축으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
Cat

굴착력

각도가 있는 바닥으로 인해 돌파력이 더욱 향상됩니다.
Cat

전천후 성능

굴삭, 짐 나르기, 일반 건설 현장에서 좋은 성능을 발휘할 수 있는 최고의 선택입니다.

다음에 대한 제품 사양 범용 버킷 4.8m³(6.25yd³)Performance 시리즈

인터페이스 핀 부착 핀 부착
126 in 3201 mm
무게 5027 lb 2280 kg
사이드바 보호대를 장착하시겠습니까? (예/아니요) 아니요 아니요
볼트 연결식 또는 용접식 엣지가 포함되어 있습니까? (예/아니요) 아니요 아니요
정격 용량 6.25 yd³ 4.8 m³
용량 6.25 yd³ 4.8 m³

범용 버킷 4.8m³(6.25yd³)Performance 시리즈이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

스튜디오 샷