개요
Cat® 파이프 및 기둥 포크는 유전 및 가스정 시추, 관로 건설 및 지상 공공시설 작업용으로 설계 및 제작되었습니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 100.7 in 2559 mm |
| 갈래 길이 | 72 in 1829 mm |
| 무게 | 4301.2 lb 1951 kg |
| 인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |
| 필수 유압 | 3차 기능 3차 기능 |
| 캐리지 높이 - 클램프 닫은 상태 | 52 in 1321 mm |
| 캐리지 높이 - 클램프 연 상태 | 123.7 in 3143 mm |
| 갈래 간격 - 최대 폭 | 96 in 2438 mm |
| 갈래 폭 | 8 in 203 mm |
| 갈래 두께 | 3 in 76 mm |
| 부하 용량 | 7400.9 lb 3357 kg |